Dane techniczne
Zakres dostawy
listwa uziemiająca, żółta
przewód średn. 2,4 mm, czarny
opór przyłączeniowy 1 MΩ
Właściwości
| typoszereg | System stanowisk pracy |
|---|---|
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 70 g |
Opis
Wtyczka uziemiająca antystatyczna item także posiada trzy gniazda (przycisk 10 mm). Wtyczkę podłącza się ją do gniazda Schuko. Służy do odprowadzania ładunków elektrostatycznych do potencjału ziemi instalacji elektrycznej.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
85331000