Listwa zasilająca 19”, 8 gniazdek, z przewodem zasilającym

0.0.631.79


Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

8 gniazd Schuko
1 Przewód doprowadzający 1,5 mm2, l = 3 m
1 Wyłącznik, z lampką

Właściwości

Numer artykułu0.0.631.79
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 870 g
JOP1 sztuka

Opis

Listwa z 8 gniazdami produkcji item – idealny pomocnik w dostarczaniu energii na stanowisko pracy. Osiem gniazd z zestykiem ochronnym oraz wyłącznik do wszystkich biegunów z lampką kontrolną w obudowie z tworzywa sztucznego, posiadający elementy do zamocowania na listwie kątowej 19”.
Listwa z 8 gniazdami wtykowymi może być również zamocowana w korytku kablowym E stołu roboczego.
Dla optymalnego pozycjonowania zasilania elektrycznego możliwy jest montaż solidnej listwy z gniazdami o jakości przemysłowej w rowkach profili stołu roboczego, nadstawki lub korony. Przyłącze do sieci realizowane jest poprzez stałe przyłącze, zawarte w zakresie dostawy.
Listwę zasilającą z 8 gniazdami 19″ montuje się do rowka profilowego 8 za pomocą listwy kątowej 8 Al 19″.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 11.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
Kod taryfy celnej
85444290