Profil wpustowy pasowany 8
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.009.20 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 900 g |
| JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360191
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990