Dane techniczne
Zakres dostawy
Soczewka PMMA ⌀160 mm, 3,5 dioptrii
Osłona ochronna
Zacisk stolikowy 0–70 mm
Pręty aluminiowe
Włącznik z funkcją ściemniania
Klasa ochrony: III
Stopień ochrony: IP 20
Klasa efektywności energetycznej: A++
Moc: 15 W
Natężenie światła (150mm): Emax. ≈ 7500 Lux, Eø ≈ 5200 luksów
Współczynnik oddawania barw: Ra > 80
Temperatura barwowa: T ≈ 5000 K (neutralne, białe światło)
Przewód przyłączeniowy, k. czarny, dł. = 3 m
z transformatorem z wtyczką i wymienną przejściówką Euro/UK/US
Napięcie przyłączeniowe: 100–240 V AC 50/60 Hz
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.687.56 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 2 kg |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Soczewka o średnicy 160 mm zapewniająca powiększenie o 190% spełnia zasady ergonomii, zapewniając pracę bez nadmiernego wysiłku.
Dzięki zaciskowi stolikowemu można ją zamocować do profili, blatów i elementów o dużej powierzchni o maksymalnej grubości 70 mm. Ta idealnie wypoziomowana lupa podświetlana wyróżnia się dużym zakresem obrotowym.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.1
27110310
eCl@ss 5.1
27110310
eCl@ss 7.1
27110331
eCl@ss 4.0
27110310
eCl@ss 5.0
27110310
eCl@ss 6.0.1
27110310
eCl@ss 8.0
27110331
eCl@ss 11.0
27110331
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85395200