Dane techniczne
Zakres dostawy
obudowa magnesu, tworzywo sztuczne, białe
magnes ⌀ 25 mm, stal, czarna
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.637.98 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 13,5 g |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
Siła trzymania (pionowa do powierzchni styku) F = 3 N
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
24300990
eCl@ss 4.0
24110526
eCl@ss 4.1
24110526
eCl@ss 5.0
24300902
eCl@ss 5.1
24300902
UNSPSC 7.0
44111908
UNSPSC 9.0
44111907
eCl@ss 6.0.1
24300902
eCl@ss 7.1
24300990
eCl@ss 11.0
24300990
Kod taryfy celnej
85051910