powierzchnie zamknięte
Wybrany wariant

Tworzywo sztuczne 6mm ESD, kolor szary zbliż. do RAL 7035
0.0.727.33
0.0.727.33
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.727.33 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Tak |
| waga powierzchni specjalnych | m = 8,67 kg/m2 |
| JOP | 1 sztuka wymiar płyty ok. 2440x1220 mm |
| materiał | laminat celulozowy nasycony żywicą syntetyczną |
| Kolor | kolor szary zbliż. do RAL 7035 |
Opis
Niska oporność upływowa (7,5 x 105 Ω < R < 109 Ω) dotyczy całej płyty lub innego elementu powierzchniowego. Ponieważ powierzchnia i rdzeń materiału są bezpieczne pod względem ESD, blaty robocze nie wymagają obrzeża, które odprowadza ładunki elektrostatyczne. Tworzywo sztuczne odprowadza ładunki i nadaje się również do budowy półek regałowych z obróbką frezarską i wywierconymi otworami, których krawędzie cięcia są równie odprowadzające jak powierzchnia.
Płyty wykonane z laminatu celulozowego nasyconego żywicą syntetyczną są odporne na wysokie temperatury. W karcie produktu podane są informacje dotyczące rozszerzalności cieplnej, które przy montażu w ramie konstrukcyjnej należy wziąć pod uwagę.
Ważne: Do momentu montażu płyty z tworzywa sztucznego należy transportować i przechowywać w pozycji leżącej.Ze względu na metodę produkcyjną laminowane powierzchnie mogą różnić się połyskiem i kolorem od podanego koloru RAL.
Warianty
Sortuj wg
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2410 | largeur: 50 ... 1190 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2440 | largeur: 1220 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7030 (gris pierre) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7030 (gris pierre) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 5014 (bleu pigeon) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 5014 (bleu pigeon) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 3000 (rouge feu) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 3000 (rouge feu) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9017 (noir trafic) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9017 (noir trafic) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9016 (blanc trafic) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: Anthracite | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9016 (blanc trafic) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: Anthracite | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 2040 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9003 (blanc signal) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 2070 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9003 (blanc signal) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9016 (blanc trafic) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9016 (blanc trafic) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2410 | largeur: 50 ... 1190 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2440 | largeur: 1220 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9017 (noir trafic) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9017 (noir trafic) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2410 | largeur: 50 ... 1190 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2440 | largeur: 1220 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7030 (gris pierre) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7030 (gris pierre) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 5014 (bleu pigeon) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 5014 (bleu pigeon) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9017 (noir trafic) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9017 (noir trafic) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9016 (blanc trafic) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9016 (blanc trafic) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: Anthracite | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: Anthracite | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2410 | largeur: 50 ... 1190 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2440 | largeur: 1220 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: teinté en couleur fumée | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: teinté en couleur fumée | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2970 | largeur: 50 ... 1970 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | largeur: 2000 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: teinté en couleur fumée | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: teinté en couleur fumée | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: teinté en couleur fumée | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: teinté en couleur fumée | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 1970 | largeur: 50 ... 970 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | largeur: 1000 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 1983 | largeur: 50 ... 973 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9004 (noir signal) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2013 | largeur: 1003 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9004 (noir signal) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 1983 | largeur: 50 ... 973 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2013 | largeur: 1003 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 1983 | largeur: 50 ... 973 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2013 | largeur: 1003 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2920 | largeur: 50 ... 1470 | Matériau: Composite Al-PE | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | largeur: 1500 | Matériau: Composite Al-PE | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2970 | largeur: 50 ... 1470 | Matériau: AlMg1 | Couleur: nu | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | largeur: 1500 | Matériau: AlMg1 | Couleur: nu | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2970 | largeur: 50 ... 1470 | Matériau: AlMg1 | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | largeur: 1500 | Matériau: AlMg1 | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3010 | largeur: 50 ... 2010 | Matériau: Polypropylène | Couleur: gris | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polypropylène | Couleur: gris | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3010 | largeur: 50 ... 2010 | Matériau: Polypropylène | Couleur: gris | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polypropylène | Couleur: gris | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3010 | largeur: 50 ... 2010 | Matériau: Polypropylène | Couleur: blanc | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polypropylène | Couleur: blanc | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3010 | largeur: 50 ... 2010 | Matériau: Polypropylène | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polypropylène | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2260 | largeur: 50 ... 1560 | Matériau: Polypropylène | Couleur: RAL 7046 (télégris) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2300 | largeur: 1600 | Matériau: Polypropylène | Couleur: RAL 7046 (télégris) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2260 | largeur: 50 ... 1560 | Matériau: Polypropylène | Couleur: noir | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2300 | largeur: 1600 | Matériau: Polypropylène | Couleur: noir | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2260 | largeur: 50 ... 1560 | Matériau: Polypropylène | Couleur: RAL 7046 (télégris) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2300 | largeur: 1600 | Matériau: Polypropylène | Couleur: RAL 7046 (télégris) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2260 | largeur: 50 ... 1560 | Matériau: Polypropylène | Couleur: noir | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2300 | largeur: 1600 | Matériau: Polypropylène | Couleur: noir |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Kod taryfy celnej
39219030
powierzchnie zamknięte
Wybrany wariant

Tworzywo sztuczne 6mm ESD, kolor szary zbliż. do RAL 7035
0.0.727.33
0.0.727.33

RAL 7035 (gris clair)



RAL 7030 (gris pierre)

RAL 5014 (bleu pigeon)

RAL 3000 (rouge feu)

RAL 9017 (noir trafic)

RAL 9016 (blanc trafic)
Anthracite


RAL 9003 (blanc signal)
























transparent





teinté en couleur fumée

































RAL 9005 (noir intense)

RAL 9004 (noir signal)





aluminium naturel

nu



gris



blanc

RAL 7042 (gris signalisation)

RAL 7046 (télégris)

noir