Zestaw łączników ukośnych
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 kołek napinający M8x33, St, ocynkowany
1 tulejka z otworem, St, ocynkowana
1 tulejka z gwintem, St, ocynkowana
1 trzpień z gwintem M10, St, ocynkowany
1 trzpień z gwintem DIN 915-M10x16, St, ocynkowany
2 zaślepki, PA szare
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.492.25 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 58 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Sworznie mocujące położone są pod kątem prostym do ściętej powierzchni profilu - gwarantuje to wyjątkowo wysoką siłę mocującą. Dokręcanie śrub mocujących odbywa się z boku ramy profilowej.
Zestawy łącznika kątowego 8 są dostępne dla dwóch typów złączy profili:
- Zestaw łącznika kątowego 8
Jeden profil 8 przycięty skośnie (pod dowolnym kątem γ od 30° do 90°) przykręcany jest do bocznej powierzchni profilu 8.
- Zestaw łącznika kątowego czołowego 8
pozwala na połączenie ze sobą dwóch profili przyciętych skośne (o identycznym kącie γ w zakresie od 30° do 90°). Wynika z tego, że profile mogą być łączone ze sobą pod kątem (2γ) od 60° do 180°.
Cięcia kątowe i obróbka profili u Państwa partnera handlowego item.
Wskazówka: W wyniku przepływu sił przez nachylone powierzchnie kontaktowe profili - mimo zoptymalizowanej zasady działania - istnieje możliwość wykorzystania tylko części siły naprężenia wstępnego na złączu śrubowym. Połączenia skośne są z tego powodu mniej obciążalne niż inne prostokątne złącza profilowe (zestawy łączników standardowych, uniwersalnych lub automatycznych).
Zestawy łączników skośnych nie nadają się z tego powodu do konstruowania mocno obciążanych podstaw oraz elementów konstrukcyjnych z zakresu bezpieczeństwa pracy.
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 8 | Rodzaj połączenia: Zmienne | |
| Seria: 6 | Rodzaj połączenia: Zmienne | |
| Seria: 8 | Rodzaj połączenia: Na styk, zmienne | |
| Seria: 6 | Rodzaj połączenia: Na styk, zmienne |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098