Zestaw łączników ukośnych
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 kołek napinający M5x23, St, ocynkowany
1 tulejka z otworem, St, ocynkowana
1 trzpień z gwintem M6, St, ocynkowany
1 wpust przesuwny 6 St M5, ocynkowany
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.627.12 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 17 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
2. W profilu przyciętym pod kątem wywiercić z boku otwór z pogłębieniem ⌀ 9,1 mm (wiertło o nr art. 0.0.628.25) dla bloku łącznika (zaleca się użyć szablonu do wiercenia, nr art. 0.0.616.77).
3. Wywiercić otwór od czoła ⌀ 5,5 mm (wiertło o nr art. 0.0.628.55) w profilu przyciętym pod kątem (zaleca się użyć szablonu do wiercenia 0.0.618.89). Minimalna głębokość wiercenia wynosi 15 mm.
4. Włożyć wpust przesuwny w rowek profilu i wkręcić kołek napinający, aż znajdujące się dookoła oznakowanie będzie na wysokości powierzchni profilu.
5. Włożyć tulejkę łącznika w profil przycięty pod kątem, wprowadzić kołek napinający i połączyć łącznikiem profili
6. Wkręcić specjalny trzpień gwintowany M6 w tulejkę łącznika i skręcić połączenie profili (M = 3,5 Nm).
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 8 | Verbindungsart: Variabel | |
| Baureihe: 6 | Verbindungsart: Variabel | |
| Baureihe: 8 | Verbindungsart: Variabel stoßend | |
| Baureihe: 6 | Verbindungsart: Variabel stoßend |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024200