Dane techniczne
Zakres dostawy
Kołnierz sufitowy 250x250, St, białe aluminium zbliż. do RAL 9006
2 mocowania blaszane, St, białe aluminium zbliż. do RAL 9006
materiał mocujący
instrukcje zastosowania i montażu
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.663.43 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 4,6 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Mocowanie do sufitu profilu instalacyjnego kolumny składa się z płytki mocującej do sufitu oraz dwóch profili z blachy stalowej w kształcie litery U. Profile kotwione są w rowku 8 kolumny instalacyjnej item, co pozwala dopasować odstęp między górną krawędzią kolumny a sufitem. Ten rodzaj konstrukcji ułatwia prowadzenie przewodów przez sufit.
Do zestawu dołączone są wszystkie potrzebne akcesoria mocujące.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
73089059