Dane techniczne
Właściwości
JOP | 1 zestaw |
---|---|
Stan dostawy | niezamontowany |
Opis
W przypadku długości 2000 mm i obciążenia odcinkowego wynoszącego 25 kg/m można transportować i akumulować na systemie transportowym ładunki o maksymalnej wadze 8 kg.
Podwójny przenośnik taśmowy 8 40 D dostępny jest z taśmą transportową z akumulacją, bez akumulacji i w wersji antystatycznej w dwóch szerokościach i z rozstawem osi do maks. 6000 mm. Całkowita szerokość zsynchronizowanych przenośników może wynosić maksymalnie 2400 mm.
Informacje dotyczące przemysłowego przenośnika taśmowego:
- Przy wyborze silnika należy uwzględnić parametry procesu i przewożone ładunki.
- Konstrukcję nośną należy wzmocnić za pomocą zastrzałów, a w przypadku długości powyżej 2000 mm należy w celu zapewnienia większej stabilności zamontować dodatkowe konstrukcje nośne.
- Podwójny przenośnik taśmowy 8 40 D-40 z taśmą transportową z akumulacją można używać do ładunków o maksymalnej wadze 8 kg przy obciążeniu odcinkowym wynoszącym 25 kg/m.
do pobrania
Dokumentacja projektowa
W jakim stopniu uszczegółowienia chcesz sporządzić dokumentację?
Co ma zawierać?
Dane CAD
Cały projekt możesz pobrać jako plik(i) CAD.