Model podstawowy Podwójny przenośnik taśmowy - z akumulacją, w wersji antystatycznej

Dane techniczne

Właściwości

JOP1 zestaw
Stan dostawyniezamontowany

Opis

Podwójny przenośnik taśmowy o długości 2000 mm, szerokości taśmy 40 mm i szerokości całkowitej 240 mm z antystatyczną taśmą transportową z akumulacją nadaje się do standardowego transportu wszelkiego rodzaju niestabilnych ładunków. Antystatyczna taśma transportowa pozwala na bezproblemowy transport nawet bardzo czułych podzespołów elektrostatycznych, np. w antystatycznych pojemnikach KLT. Taśmy transportowe z akumulacją umożliwiają ponadto akumulowanie pojemników w określonej pozycji, np. w celu wykonania prac montażowych, pobierania lub buforowania ładunków lub przeprowadzania kontroli. W przypadku długości 2000 mm i obciążenia odcinkowego wynoszącego 25 kg/m można transportować i akumulować ładunki o maksymalnej wadze 8 kg.
Podwójny przenośnik taśmowy 8 40 D dostępny jest z taśmą transportową bez akumulacji, z akumulacją i w wersji antystatycznej w ośmiu szerokościach do maks. 400 mm i z rozstawem osi do maks. 6000 mm. Odstęp między zsynchronizowanymi taśmami może wynosić maksymalnie 2400 mm. Antystatyczna taśma pozwala na transport nawet czułych podzespołów elektronicznych.

Informacje dotyczące przemysłowego przenośnika taśmowego:
- Przy wyborze silnika należy uwzględnić parametry procesu i przewożone ładunki.
- Konstrukcję nośną należy wzmocnić za pomocą zastrzałów, a w przypadku długości powyżej 2000 mm należy w celu zapewnienia większej stabilności zamontować dodatkowe konstrukcje nośne.
- Antystatyczne właściwości należy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi transportowanych ładunków regularnie sprawdzać i weryfikować.
- Podwójny przenośnik taśmowy 8 40 D-40 z antystatyczną taśmą transportową z akumulacją można używać do ładunków o maksymalnej wadze 8 kg przy obciążeniu odcinkowym wynoszącym 25 kg/m.

do pobrania

Dokumentacja projektowa

W jakim stopniu uszczegółowienia chcesz sporządzić dokumentację?

Co ma zawierać?

Dane CAD

Cały projekt możesz pobrać jako plik(i) CAD.