Model podstawowy Podwójny przenośnik z paskiem zębatym - z akumulacją, w wersji antystatycznej

Dane techniczne

Właściwości

JOP1 zestaw
Stan dostawyniezamontowany

Opis

Skonfigurowany przenośnik z paskiem zębatym o długości 2000 mm, szerokości 80 mm z taśmą transportową z akumulacją nadaje się do standardowego transportu ciężkich, drobnych elementów lub mniejszych skrzynek. Antystatyczna taśma transportowa pozwala na bezproblemowy transport nawet bardzo czułych podzespołów elektrostatycznych, np. w antystatycznych pojemnikach KLT. W przypadku długości 2000 mm i obciążenia odcinkowego wynoszącego 25 kg/m można transportować i akumulować ładunki o maksymalnej wadze 50 kg.
Przenośnik z paskiem zębatym 8 40 D dostępny jest z paskiem zębatym z akumulacją w wersji antystatycznej i z paskiem bez akumulacji w dwóch szerokościach i długościach do maks. 6000 mm. Wytrzymałe paski zębate ze zintegrowanymi, stalowymi skrętkami pozwalają na transport bez poślizgu nawet ciężkich ładunków.

Informacje dotyczące przemysłowego przenośnika taśmowego:
- Przy wyborze silnika należy uwzględnić parametry procesu i przewożone ładunki.
- Konstrukcję nośną należy wzmocnić za pomocą zastrzałów, a w przypadku długości powyżej 2000 mm należy w celu zapewnienia większej stabilności zamontować dodatkowe konstrukcje nośne.
- Antystatyczne właściwości należy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi transportowanych ładunków regularnie sprawdzać i weryfikować.
- Przenośnik z paskiem zębatym 8 40 D-80 z antystatycznym paskiem z akumulacją można używać do ładunków o maksymalnej wadze 50 kg przy obciążeniu odcinkowym wynoszącym 25 kg/m.

do pobrania

Dokumentacja projektowa

W jakim stopniu uszczegółowienia chcesz sporządzić dokumentację?

Co ma zawierać?

Dane CAD

Cały projekt możesz pobrać jako plik(i) CAD.