Model podstawowy Podwójny przenośnik z paskiem zębatym - z akumulacją, w wersji antystatycznej
Dane techniczne
Właściwości
JOP | 1 zestaw |
---|---|
Stan dostawy | niezamontowany |
Opis
Podwójny przenośnik z paskiem zębatym 8 40 D dostępny jest z paskiem zębatym z akumulacją w wersji antystatycznej i z paskiem bez akumulacji w dwóch szerokościach i długościach do maks. 6000 mm. Wytrzymałe paski zębate ze zintegrowanymi, stalowymi skrętkami pozwalają na transport bez poślizgu nawet ciężkich ładunków.
Informacje dotyczące przemysłowego przenośnika taśmowego:
- Przy wyborze silnika należy uwzględnić parametry procesu i przewożone ładunki.
- Konstrukcję nośną należy wzmocnić za pomocą zastrzałów, a w przypadku długości powyżej 2000 mm należy w celu zapewnienia większej stabilności zamontować dodatkowe konstrukcje nośne.
- Antystatyczne właściwości należy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi transportowanych ładunków regularnie sprawdzać i weryfikować.
- Przenośnik z paskiem zębatym 8 40 D-80 z antystatycznym paskiem z akumulacją można używać do ładunków o maksymalnej wadze 50 kg przy obciążeniu odcinkowym wynoszącym 25 kg/m.
do pobrania
Dokumentacja projektowa
W jakim stopniu uszczegółowienia chcesz sporządzić dokumentację?
Co ma zawierać?
Dane CAD
Cały projekt możesz pobrać jako plik(i) CAD.