Model podstawowy Przenośnik z paskiem zębatym - bez akumulacji, o kącie nachylenia 10°

Dane techniczne

Właściwości

JOP1 zestaw
Stan dostawyniezamontowany

Opis

Skonfigurowany przenośnik z paskiem zębatym o długości 2000 mm, szerokości 40 mm z taśmą transportową bez akumulacji o kącie nachylenia 10° nadaje się do standardowego transportu na wyższy poziom ciężkich, drobnych elementów lub mniejszych skrzynek. Taśma o szerokości 320 mm umożliwia bezpieczny transport ładunków o różnej wielkości. Możliwa jest kompensacja różnicy wysokości, np. w przypadku systemu dostarczającego materiały do maszyny lub ergonomicznego stanowiska pracy. W przypadku długości 2000 mm i obciążenia odcinkowego wynoszącego 25 kg/m można transportować ładunki o maksymalnej wadze 50 kg.
Przenośnik z paskiem zębatym 8 40 D dostępny jest z paskiem zębatym z akumulacją, bez akumulacji i w wersji antystatycznej w dwóch szerokościach i rozstawie osi do maks. 6000 mm.

Informacje dotyczące przemysłowego przenośnika taśmowego:
- Przy wyborze silnika należy uwzględnić parametry procesu i przewożone ładunki.
- Konstrukcję nośną należy wzmocnić za pomocą zastrzałów, a w przypadku długości powyżej 2000 mm należy w celu zapewnienia większej stabilności zamontować dodatkowe konstrukcje nośne.
- W zależności od kąta nachylenia, prędkości przesuwu taśmy i rodzaju ładunków maksymalny dopuszczalny ciężar przewożonych elementów może być różny i należy go sprawdzić dla danego rodzaju zastosowania.
- Przenośnik z paskiem zębatym 8 40 D-40 z paskiem bez akumulacji można używać do ładunków o maksymalnej wadze 90 kg przy obciążeniu odcinkowym wynoszącym 25 kg/m.

do pobrania

Dokumentacja projektowa

W jakim stopniu uszczegółowienia chcesz sporządzić dokumentację?

Co ma zawierać?

Dane CAD

Cały projekt możesz pobrać jako plik(i) CAD.