Moduły górne – ramy transportowe dla europalet i skrzynek

Dane techniczne

Właściwości

JOP1 zestaw
Stan dostawyniezamontowany

Opis

Moduł górny dla robotów przenośnych pozwala transportować europalety, skrzynie i samostateczne regały za pomocą systemów transportowych bez kierowcy. Prowadnice do wózka kompensują nieznaczne odchyłki od prostoliniowości i gwarantują bezpieczne ułożenie ładunków na wytrzymałej ramie nośnej, która jest na stałe połączona z robotem mobilnym.
Ogumowane profile maskujące zwiększają przyczepność i zapobiegają przesuwaniu się ładunków przy ruszaniu i hamowaniu. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczne procesy intralogistyczne.

- wytrzymały element centrujący umożliwia wydajną paletyzację
- kompatybilne z europaletami o wymiarach 1200 x 800 mm według DIN EN 13698-1
- stałe połączenie z robotem mobilnym
- możliwość indywidualizacji rozwiązania w programie item Engineeringtool

Wskazówka: W zależności od stopnia skalowania danego rozwiązania i modelu robota należy sprawdzić stateczność i dopuszczalne obciążenie całej konstrukcji.

do pobrania

Dokumentacja projektowa

W jakim stopniu uszczegółowienia chcesz sporządzić dokumentację?

Co ma zawierać?

Dane CAD

Cały projekt możesz pobrać jako plik(i) CAD.