Listwa wpustowa szyby listwa z tw. sztucznego
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.685.09 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 150 g/m |
| JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
| materiał | PP/TPE |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Uchwyt do mocowania szyb składa się z dwóch elementów: Listwa obejmująca do szyb 8 Al (0.0.495.05) wykonana z aluminium mocowana jest w rowku systemowym. Jej zadanie polega na ustaleniu położenia szyby, zapewniając minimalne przesunięcie względem zewnętrznej krawędzi profilu. Elastyczna listwa obejmująca do szyb 8 4-6 mm ESD dociskana jest następnie z tyłu. Listwa przytrzymuje mocowany element i unieruchamia listwę aluminiową w rowku. W ten sposób powstaje kształtowe połączenie osłon ochronnych w postaci gładkiej ścianki zewnętrznej.
Informacja: Użycie łącznika standardowego jednostronnego 8 ESD (0.0.673.00) lub łącznika standardowego 8 K ESD (0.0.625.33) w ramie profilu zaleca się po to, aby nie poddawać dodatkowej obróbce narożników elementu mocowanego oraz listew obejmujących do szyb.
Die Scheibeneinfassleisten befestigen das Flächenelement mit einem geringen Versatz zur Profilaußenkante. So entsteht eine glattflächige Außenwand von Schutzeinhausungen, die Turbulenzen von Luftströmungen zu vermeiden hilft.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 6 mm | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 6 mm | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 6 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 6 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 6-8 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 6-8 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 8-10 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 8-10 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Kod taryfy celnej
39169090