Listwa wpustowa szyby listwa z tw. sztucznego


Wybrany wariant
Listwa obejmująca do szyb 8 4-6 ESD, kolor czarny (0.0.685.10)
Listwa obejmująca do szyb 8 4-6 ESD, kolor czarny
0.0.685.10
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.685.10
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 150 g/m
JOPprzycięcie max. 2000 mm
materiałPP/TPE
Kolorkolor czarny

Opis

Pełna ochrona ESD dla dużych powierzchni! Listwa obejmująca do szyb 8 4-6 mm ESD odprowadza ładunki elektrostatyczne i używana jest powszechnie do mocowania elementów o dużej powierzchni odprowadzających ładunki elektrostatyczne w zamkniętych ramach profili, np. poliwęglanu 5 mm ESD (0.0.689.81).
Uchwyt do mocowania szyb składa się z dwóch elementów: Listwa obejmująca do szyb 8 Al (0.0.495.05) wykonana z aluminium mocowana jest w rowku systemowym. Jej zadanie polega na ustaleniu położenia szyby, zapewniając minimalne przesunięcie względem zewnętrznej krawędzi profilu. Elastyczna listwa obejmująca do szyb 8 4-6 mm ESD dociskana jest następnie z tyłu. Listwa przytrzymuje mocowany element i unieruchamia listwę aluminiową w rowku. W ten sposób powstaje kształtowe połączenie osłon ochronnych w postaci gładkiej ścianki zewnętrznej.
Informacja: Użycie łącznika standardowego jednostronnego 8 ESD (0.0.673.00) lub łącznika standardowego 8 K ESD (0.0.625.33) w ramie profilu zaleca się po to, aby nie poddawać dodatkowej obróbce narożników elementu mocowanego oraz listew obejmujących do szyb.

Wskazówki montażowe

Jeśli na końcu profilu zamontowany jest zestaw łączników automatycznych, listwę obejmującą do płyt 8 Al oraz listwę obejmującą 8 z tworzywa sztucznego należy zdjąć na długości 40 mm, aby umożliwić montaż w rowku 8.

Warianty

Sortuj wg

Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  6 mmPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  6 mmPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  6 mmPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  6 mmPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  8 mmPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  8 mmPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  8 mmPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  8 mmPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Groove type:  8 mmPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Groove type:  8 mmPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  8 mmPanel thickness range:  6-8 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  8 mmPanel thickness range:  6-8 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  8 mmPanel thickness range:  8-10 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  8 mmPanel thickness range:  8-10 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Kod taryfy celnej
39169090