Silnik SE


Wybrany wariant
Silnik SE 60-150-3-60-R-B, białe aluminium zbliżone do RAL 9006 (0.0.665.99)
Silnik SE 60-150-3-60-R-B, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.665.99
Zobacz wszystkie
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.665.99
Odporność na ESDNie
wagam = 2,235 kg
Prędkość obrotowa znamionowa. = 6000 rpm
Moc znamionowa. = 550 W
Szczytowy moment obrotowy. = 6 Nm
Temperatura otoczenia (w hali)-10°C do +40°C
Stopień ochronyIP 65
Moment przy zahamowanym silnikuMo = 1,5 Nm
Napięcie obwodu pośredniego   = 320 V
JOP1 sztuka
Kolorbiałe aluminium zbliżone do RAL 9006

Opis

Motoren SE 60 verfügen über eine hohe Nenndrehzahl bei gleichzeitig hohem  Drehmoment. Robuste und präzise Drehgeber stellen dauerhaft eine zuverlässige Positionierung der Anlage sicher.
Durch markierte Steckanschlüsse in Kombination mit item Leistungs- und Geberleitungen ist sichergestellt, dass der Motor schnell und fehlerfrei an der Steuerung angeschlossen werden kann. Die Servomotoren sind mit und ohne Haltebremse verfügbar.

Warianty

Sortuj wg

Wielkość konstrukcyjna:  40 x 40 mmSystem czujników:  Enkoder absolutnyHamulec:  X
Wielkość konstrukcyjna:  40 x 40 mmSystem czujników:  Enkoder absolutnyHamulec: 
Wielkość konstrukcyjna:  40 x 40 mmSystem czujników:  ResolwerHamulec:  X
Wielkość konstrukcyjna:  40 x 40 mmSystem czujników:  ResolwerHamulec: 
Wielkość konstrukcyjna:  60 x 60 mmSystem czujników:  Enkoder absolutnyHamulec:  X
Wielkość konstrukcyjna:  60 x 60 mmSystem czujników:  Enkoder absolutnyHamulec: 
Wielkość konstrukcyjna:  60 x 60 mmSystem czujników:  ResolwerHamulec:  X
Wielkość konstrukcyjna:  60 x 60 mmSystem czujników:  ResolwerHamulec: 
Wielkość konstrukcyjna:  80 x 80 mmSystem czujników:  Enkoder absolutnyHamulec:  X
Wielkość konstrukcyjna:  80 x 80 mmSystem czujników:  Enkoder absolutnyHamulec: 

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
Kod taryfy celnej
85015100