Silnik SE


Wybrany wariant
Silnik SE 60-150-3-60-R, białe aluminium zbliżone do RAL 9006 (0.0.666.02)
Silnik SE 60-150-3-60-R, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.666.02
Zobacz wszystkie
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.666.02
Odporność na ESDNie
wagam = 1,911 kg
Prędkość obrotowa znamionowa. = 6000 rpm
Moc znamionowa. = 550 W
Szczytowy moment obrotowy. = 6 Nm
Temperatura otoczenia (w hali)-10°C do +40°C
Stopień ochronyIP 65
Moment przy zahamowanym silnikuMo = 1,5 Nm
Napięcie obwodu pośredniego   = 320 V
JOP1 sztuka
Kolorbiałe aluminium zbliżone do RAL 9006

Opis

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Wielkość konstrukcyjna:  40 x 40 mmSystem czujników:  Enkoder absolutnyHamulec:  X
Wielkość konstrukcyjna:  40 x 40 mmSystem czujników:  Enkoder absolutnyHamulec: 
Wielkość konstrukcyjna:  40 x 40 mmSystem czujników:  ResolwerHamulec:  X
Wielkość konstrukcyjna:  40 x 40 mmSystem czujników:  ResolwerHamulec: 
Wielkość konstrukcyjna:  60 x 60 mmSystem czujników:  Enkoder absolutnyHamulec:  X
Wielkość konstrukcyjna:  60 x 60 mmSystem czujników:  Enkoder absolutnyHamulec: 
Wielkość konstrukcyjna:  60 x 60 mmSystem czujników:  ResolwerHamulec:  X
Wielkość konstrukcyjna:  60 x 60 mmSystem czujników:  ResolwerHamulec: 
Wielkość konstrukcyjna:  80 x 80 mmSystem czujników:  Enkoder absolutnyHamulec:  X
Wielkość konstrukcyjna:  80 x 80 mmSystem czujników:  Enkoder absolutnyHamulec: 

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
eCl@ss 5.0
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
Kod taryfy celnej
85015100