Silnik SE
Wybrany wariant

Silnik SE 80-350-5-55-AK, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.688.51
0.0.688.51
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.688.51 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 3,754 kg |
| Prędkość obrotowa znamionowa | . = 5500 rpm |
| Moc znamionowa | . = 1200 W |
| Szczytowy moment obrotowy | . = 14 Nm |
| Temperatura otoczenia (w hali) | -10°C do +40°C |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Moment przy zahamowanym silniku | Mo = 3,5 Nm |
| Napięcie obwodu pośredniego | = 560 V |
| JOP | 1 sztuka |
| Kolor | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
Opis
Informację o tym, ile obrotów w danym momencie wykonał wałek silnika, licząc od ustalonego punktu zerowego, sterownik uzyskuje od zintegrowanego pojemnościowego czujnika wartości bezwzględnej wykonanej w technologii Multiturn. Dzięki temu zawsze znamy pozycję wózka. Zmierzona wartość dostępna jest natychmiast po włączeniu, ponieważ pozycja została w bezpieczny sposób zapisana w silniku. Takie rozwiązanie przyspiesza rozruch maszyny i umożliwia realizację konstrukcji, w przypadku których punkt referencyjny jest pod względem konstrukcyjnym trudno dostępny.
Silniki SE AK item dostępne są w trzech rozmiarach (40, 60 i 80 mm), dzięki czemu są idealnie dopasowane do przekładni i zestawów napędowych systemu automatyzacji item. Silniki te wyróżniają się bardzo wysoką dynamiką.
Dzięki oznakowanym złączom stykowym oraz przewodom zasilającym i transmisyjnym silnik można szybko i bezbłędnie podłączyć do sterownika. Silniki SE z czujnikiem wartości bezwzględnej wykorzystują przewód transmisyjny AKSC (dostępny w wersji 5 lub 10 m).
Silniki z czujnikiem wartości bezwzględnej można rozpoznać po symbolu AK (niem. AK = pojemnościowy czujnik wartości bezwzględnej) dołączonym do nazwy. Silniki dostępne są również w wersji z hamulcem (można je rozpoznać po symbolu B). Dostępne są następujące modele:
Silnik SE 40-035-3-90-AK
Silnik SE 40-035-3-90-AK-B
Silnik SE 60-150-3-60-AK
Silnik SE 60-150-3-60-AK-B
Silnik SE 80-350-5-55-R
Silnik SE 80-350-5-55-AK-B
Informacja: Silniki SE item dostępne są również z selsynem. Wersję silnika można dopasować do własnych wymagań. Sterowniki item oraz program do uruchomienia systemów item MotionSoft® są kompatybilne z obiema wersjami silników.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Size: 40 x 40 mm | Encoder system: Absolute encoders | Brake: X | |
| Size: 40 x 40 mm | Encoder system: Absolute encoders | Brake: ✓ | |
| Size: 40 x 40 mm | Encoder system: Resolver | Brake: X | |
| Size: 40 x 40 mm | Encoder system: Resolver | Brake: ✓ | |
| Size: 60 x 60 mm | Encoder system: Absolute encoders | Brake: X | |
| Size: 60 x 60 mm | Encoder system: Absolute encoders | Brake: ✓ | |
| Size: 60 x 60 mm | Encoder system: Resolver | Brake: X | |
| Size: 60 x 60 mm | Encoder system: Resolver | Brake: ✓ | |
| Size: 80 x 80 mm | Encoder system: Absolute encoders | Brake: X | |
| Size: 80 x 80 mm | Encoder system: Absolute encoders | Brake: ✓ |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Kod taryfy celnej
85015220
Silnik SE
Wybrany wariant

Silnik SE 80-350-5-55-AK, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.688.51
0.0.688.51