Silnik przekładni AC


Wybrany wariant
Silnik AC D16-180W-i14 (0.0.705.46)
Silnik AC D16-180W-i14
0.0.705.46
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.705.46
Odporność na ESDTak
Częstotliwość znamionowafn = 50/60 Hz
Przełożenie przekładnii = 14,33
wagam = 6,9 kg
ZgodnośćCE, UR, CSA
JOP1 sztuka
Moment obrotowy znamionowyMn = 14 Nm
Prędkość obrotowa znamionowa 50Hznn = 96 1/min
Moc znamionowaPn = 180 W
Prąd znamionowyIn = 0,99/0,56 A
Stopień ochronyIP 54
Napięcie znamionoweUn = 230/400 V
Klasa termiczna130 °C
Klasa sprawnościIE 3

Opis

Silnik AC D16 to wysokiej jakości silnik elektryczny z wbudowaną przekładnią Spiroplan®. Przekładnia kątowa dostępna jest z sześcioma stałymi przełożeniami i pasuje do taśm transportujących o różnej prędkości. W połączeniu z opcjonalnym przetwornikiem częstotliwości można precyzyjnie ustawić prędkość posuwu taśmy transportującej.
Podzespół składający się z silnika asynchronicznego i na stałe wbudowanej przekładni kątowej ułatwia montaż. Dodatkowa zaleta to aluminiowa zabudowa, która jest lekka, cicha i wytrzymała. Silnik AC D16 wyróżnia się wysokim stopniem sprawności IE3 według DIN EN 60034-30:2009.
Jednostkę napędową można zamontować po prawej lub lewej stronie przenośnika. Do montażu służy zestaw mocujący do silnika 8 40 D16. Pozycję i położenie można zmienić zaledwie kilkoma ruchami.
Aby zapewnić bezpieczną eksploatację, nieużywaną stronę wału pustego silnika można zabezpieczyć za pomocą zaślepki bezpieczeństwa.
Uwaga: Silnik AC D16 nie jest dostarczany z okablowaniem. Profesjonalne okablowanie, w tym uziemienie, musi być wykonane lub nadzorowane i przetestowane przez wykwalifikowanego elektryka.

Warianty

Sortuj wg

Traduction:  i = 6Couple nominal:  7 NmVitesse de rotation nominale 50 Hz:  209,3 1/minPuissance nominale:  180 WCourant nominal:  0,99/0,56 A
Traduction:  i = 10Couple nominal:  11 NmVitesse de rotation nominale 50 Hz:  134,1 1/minPuissance nominale:  180 WCourant nominal:  0,99/0,56 A
Traduction:  i = 14Couple nominal:  14 NmVitesse de rotation nominale 50 Hz:  96 1/minPuissance nominale:  180 WCourant nominal:  0,99/0,56 A
Traduction:  i = 19Couple nominal:  18 NmVitesse de rotation nominale 50 Hz:  70,5 1/minPuissance nominale:  180 WCourant nominal:  0,99/0,56 A
Traduction:  i = 32Couple nominal:  17 NmVitesse de rotation nominale 50 Hz:  42,5 1/minPuissance nominale:  120 WCourant nominal:  0,71/0,41 A
Traduction:  i = 75Couple nominal:  25 NmVitesse de rotation nominale 50 Hz:  18,4 1/minPuissance nominale:  120 WCourant nominal:  0,71/0,41 A

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Kod taryfy celnej
85015100