Zestaw mocujący do silnika


Wybrany wariant
Zestaw mocujący do silnika 8 40 D14 (0.0.705.73)
Zestaw mocujący do silnika 8 40 D14
0.0.705.73
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Sprzęgło z piastą rozpierającą D16/d13, Al/St/TPU
1 Podpora momentu obrotowego 8 40 St, ocynk.
1 Obudowa sprzęgła D80/d50 BON, Al
3 śruby z łbem walcowym DIN 7984-M6x50, St, ocynk.
1 Trzon napędu D14, St, czarny
2 śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017-M6x25, St, ocynk.
1 Sprężyna pasowana DIN 6885-A-5x5x25, St 

Właściwości

Numer artykułu0.0.705.73
typoszeregTechnika transportowa
Odporność na ESDTak
wagam = 954 g
JOP1 zestaw

Opis

Zestaw mocujący do silnika 8 40 D14 służy do łączenia przekładni kątowej D14/D11 z bębnem napędowym przenośnika taśmowego lub przenośnika z paskiem zębatym. Montowany jest po prawej lub lewej stronie przenośnika na obudowie zestawu napędowego.
Przekładnię przykręca się do obudowy sprzęgła i można wypoziomować, przekręcając o 90°. Trzon napędu wsuwa się w wał pusty przekładni bez konieczności dokonania obróbki. Sprzęgło z piastą rozpierającą pozwala wyrównać przesunięcie osi wałka napędowego.

Warianty

Sortuj wg

Średnica wałka:  ø 16 mm
Średnica wałka:  D14

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84313900