Silnik SE


Wybrany wariant
Silnik SE 40-035-3-90-AK-B, białe aluminium zbliżone do RAL 9006 (0.0.688.48)
Silnik SE 40-035-3-90-AK-B, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.688.48
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.688.48
Odporność na ESDNie
wagam = 873 g
Prędkość obrotowa znamionowa. = 6000 rpm
Moc znamionowa. = 200 W
Szczytowy moment obrotowy. = 1,4 Nm
Temperatura otoczenia (w hali)-10°C do +40°C
Stopień ochronyIP 65
Moment przy zahamowanym silnikuMo = 0,35 Nm
Napięcie obwodu pośredniego   = 320 V
JOP1 sztuka
Kolorbiałe aluminium zbliżone do RAL 9006

Opis

Motoren SE 40 verfügen über eine hohe Nenndrehzahl von 9000 U/min und sind für alle Anwendungen geeignet, die Präzision und Dynamik erfordern. Robuste und präzise Drehgeber stellen dauerhaft eine zuverlässige Positionierung der Anlage sicher.
Durch markierte Steckanschlüsse in Kombination mit item Leistungs- und Geberleitungen ist sichergestellt, dass der Motor schnell und fehlerfrei an der Steuerung angeschlossen werden kann. Die Servomotoren sind mit und ohne Haltebremse verfügbar.
Wysoka precyzja od samego początku! Siłowniki item z czujnikiem wartości bezwzględnej nie wymagają przeprowadzenia jazdy referencyjnej podczas uruchomienia. Zerowanie/jazdę referencyjną przeprowadza się tylko raz, podczas kalibracji.
Informację o tym, ile obrotów w danym momencie wykonał wałek silnika, licząc od ustalonego punktu zerowego, sterownik uzyskuje od zintegrowanego pojemnościowego czujnika wartości bezwzględnej wykonanej w technologii Multiturn. Dzięki temu zawsze znamy pozycję wózka. Zmierzona wartość dostępna jest natychmiast po włączeniu, ponieważ pozycja została w bezpieczny sposób zapisana w silniku. Takie rozwiązanie przyspiesza rozruch maszyny i umożliwia realizację konstrukcji, w przypadku których punkt referencyjny jest pod względem konstrukcyjnym trudno dostępny.
Silniki SE AK item dostępne są w trzech rozmiarach (40, 60 i 80 mm), dzięki czemu są idealnie dopasowane do przekładni i zestawów napędowych systemu automatyzacji item. Silniki te wyróżniają się bardzo wysoką dynamiką.
Dzięki oznakowanym złączom stykowym oraz przewodom zasilającym i transmisyjnym silnik można szybko i bezbłędnie podłączyć do sterownika. Silniki SE z czujnikiem wartości bezwzględnej wykorzystują przewód transmisyjny AKSC (dostępny w wersji 5 lub 10 m).
Silniki z czujnikiem wartości bezwzględnej można rozpoznać po symbolu AK (niem. AK = pojemnościowy czujnik wartości bezwzględnej) dołączonym do nazwy. Silniki dostępne są również w wersji z hamulcem (można je rozpoznać po symbolu B). Dostępne są następujące modele:
Silnik SE 40-035-3-90-AK
Silnik SE 40-035-3-90-AK-B
Silnik SE 60-150-3-60-AK
Silnik SE 60-150-3-60-AK-B
Silnik SE 80-350-5-55-R
Silnik SE 80-350-5-55-AK-B
Informacja: Silniki SE item dostępne są również z selsynem. Wersję silnika można dopasować do własnych wymagań. Sterowniki item oraz program do uruchomienia systemów item MotionSoft® są kompatybilne z obiema wersjami silników.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Wielkość konstrukcyjna:  40 x 40 mmSystem czujników:  Enkoder absolutnyHamulec:  X
Wielkość konstrukcyjna:  40 x 40 mmSystem czujników:  Enkoder absolutnyHamulec: 
Wielkość konstrukcyjna:  40 x 40 mmSystem czujników:  ResolwerHamulec:  X
Wielkość konstrukcyjna:  40 x 40 mmSystem czujników:  ResolwerHamulec: 
Wielkość konstrukcyjna:  60 x 60 mmSystem czujników:  Enkoder absolutnyHamulec:  X
Wielkość konstrukcyjna:  60 x 60 mmSystem czujników:  Enkoder absolutnyHamulec: 
Wielkość konstrukcyjna:  60 x 60 mmSystem czujników:  ResolwerHamulec:  X
Wielkość konstrukcyjna:  60 x 60 mmSystem czujników:  ResolwerHamulec: 
Wielkość konstrukcyjna:  80 x 80 mmSystem czujników:  Enkoder absolutnyHamulec:  X
Wielkość konstrukcyjna:  80 x 80 mmSystem czujników:  Enkoder absolutnyHamulec: 

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 7.0
26101606
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
Kod taryfy celnej
85015100