Gniazdo wewnętrzne K76
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.663.50 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 51 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA |
Kolor | kolor szary |
Opis
Ponieważ wymiary wewnętrzne są zgodne z normą DIN 49073 Część 1, można stosować używane powszechnie elementy instalacyjne, np. gniazda wtykowe lub włączniki o średnicy 71 mm.
Warianty
Sortuj wg
Logement de module: M45 | Nombre de modules: x1 | largeur: 71 | |
Logement de module: M45 | Nombre de modules: x2 | largeur: 140 | |
Logement de module: M45 | Nombre de modules: x3 | largeur: 160 | |
Logement de module: Universel | Nombre de modules: x1 | largeur: 71 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Kod taryfy celnej
85381000