Wielosegmentowe oświetlenie RGB
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 wielosegmentowe oświetlenie RGB IO-Link 250
1 zestaw mocujący
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.721.01 |
|---|---|
| Napięcie robocze | 24 V DC |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 250 g |
| Temperatura otoczenia (w hali) | 0 °C … +50 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Interfejsy | IO-Link (V1.1) |
| wydajność | 5 W |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | Al, anodowana, w kolorze naturalnym |
| Pobór prądu | 210 mA |
Opis
Parametry ustawia się za pomocą standardu IO-Link. Funkcje świetlne, np. kolory, indywidualne sterowanie trzema segmentami, jasność i tryb migania poszczególnych segmentów LED, można dowolnie ustawić. Istnieje również możliwość włączenia kolorów i cykli migania za pomocą wejść typu trigger, a nie standardu IO-Link.
Jako nadstawki można użyć pokrywy dyfuzora 250 (0.0.720.77).
Warianty
Sortuj wg
| Długość: 125 mm | |
| Długość: 250 mm | |
| Długość: 480 mm |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
27110390
eCl@ss 8.0
27110390
eCl@ss 11.0
27110350
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85395200
Wielosegmentowe oświetlenie RGB
* Dane obowiązkowe