Multiblok D30

0.0.629.96

* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Multiblok D30 połówka M6 K, GD-Al, k. natur.
Multiblok D30 połówka M6 G, GD-Al, k. natur.
Nakrętka czworokątna DIN 557-M6-5, St, ocynk.
2 nakrętki sześciokątne DIN 934 M6-I8I, St, ocynk.
Śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x22, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.629.96
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 71,5 g
JOP1 zestaw
materiałAl, anodowany

Opis

Wszechstronne rozwiązanie do wszelkiego rodzaju mocowań: Wytrzymały multiblok D30 z aluminium służy do bezpiecznego mocowania elementów powierzchniowych oraz innych dowolnych części. Montowane elementy można przykręcić z pięciu stron.
Multibok D30 składa się z dwóch połówek o różnej wysokości, dzięki czemu umożliwia bardzo precyzyjnie dopasowane mocowanie. W zależności od orientacji przestrzennej montaż możliwy jest na kilku poziomach, np. w celu zniwelowania różnicy wysokości za pomocą łącznika D30.
Multiblok D30 mocuje się na profilu rurowym D30 lub profilu 6 D30. Do zamocowania multibloku na profilu D30 potrzebny jest adapter rurowy D30.
W razie potrzeby połączenia śrubowe multibloku D30 można zakryć za pomocą zaślepek D30 F. Na jeden multiblok można użyć maks. czterech sztuk.
1. Wspornik elementów powierzchniowych na profilu pionowym
2. Wspornik elementów powierzchniowych wzdłużnie do profilu, Odstęp 0 i 5 mm
3. Wspornik elementów powierzchniowych wzdłużnie do profilu, Odstęp 20 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
83024900