Dane techniczne
Zakres dostawy
kątownik GD-Zn, RAL9006 białe aluminium
pozycjoner, GD-Zn, RAL9006 białe aluminium
nakrętka czworokątna DIN 562-M6, St, ocynkowana
blaszka przytrzymująca, St
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.007.18 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 12 |
| Odporność na ESD | Nie |
| średnica gwintu | M6 |
| waga | m = 120 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Pozycjoner zabezpieczenia antyrotacyjnego może być przesuwany w poprzek rowka profila, co umożliwia umiejscowienie powierzchni niezależnie od ich grubości tworząc litą płaszczyznę z zewnętrzną krawędzią profila.
Multikątowniki 12 mogą być przesuwane wzdłuż rowka profila, co ułatwia ich ustawienie względem otworów w elemencie powierzchniowym.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
79070000