Nadstawka stołu K56 1200 otwarta
0.0.665.20
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.665.20 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 18,13 kg |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Gdy konieczne jest szybkie przezbrojenie, można użyć nadających się do samodzielnej konfiguracji systemu regałów jezdnych SystemMobile L oraz wózków FIFO wchodzących w skład systemu Lean Production D30. Stale używane środki produkcji pozostają na stabilnych kolumnach, natomiast kompletne przezbrojenie można przeprowadzić dzięki łatwej wymianie regałów SystemMobile dostarczających materiały i specjalne narzędzia.
Pełna kompatybilność komponentów z całym systemem modułowym MB pozwala również na łatwą i szybką integrację z istniejącym środowiskiem procesowym. Dzięki temu w efektywny sposób wykorzystamy wolne miejsce między kolumnami nadstawki stołu.
Wskazówka: Profil maskujący 56 K nie jest antystatyczny. W razie potrzeby należy przed zastosowaniem w strefie EPA przeprowadzić ocenę ryzyka.
Dzięki blokadom 0.0.648.08 można w uporządkowany sposób położyć kable i przewody – służą np. do oddzielenia od siebie przewodów sygnałowych i zasilających.
(patrz akcesoria)
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
76042100