Nadstawka stołu , poprzeczka 1800

0.0.665.89

Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
skonfiguruj teraz

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.665.89
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 3,09 kg
JOP1 zestaw

Opis

Nadstawki stołu wyróżniają się całkowicie pustym wnętrzem, które oferuje miejsce na indywidualne wykorzystanie. Wolną przestrzeń można w pełni wykorzystać, używając np. tabletów o szerokości stołu 1200, 1500 i 1800 mm.
Gdy konieczne jest szybkie przezbrojenie, można użyć nadających się do samodzielnej konfiguracji systemu regałów jezdnych SystemMobile L oraz wózków FIFO wchodzących w skład systemu Lean Production D30. Stale używane środki produkcji pozostają na stabilnych kolumnach, natomiast kompletne przezbrojenie można przeprowadzić dzięki łatwej wymianie regałów SystemMobile dostarczających materiały i specjalne narzędzia.
Pełna kompatybilność komponentów z całym systemem modułowym MB pozwala również na łatwą i szybką integrację z istniejącym środowiskiem procesowym. Dzięki temu w efektywny sposób wykorzystamy wolne miejsce między kolumnami nadstawki stołu.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
76042100