Narożnik ochronno-prowadzący 8 St 160x160x80

0.0.672.91


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.672.91
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 934 g
JOP1 sztuka
materiałSt, ocynk.

Opis

Czy zakręt jest zbyt wąski, a mur za szeroki? W zakładowym transporcie wewnętrznym nie sposób zapobiec mniejszym kolizjom. Narożnik ochronno-prowadzący 8 St 160x160x80 wykonany ze stali działa jak wbudowany zderzak. Amortyzuje uderzenie, aby rama wózka transportowego pozostała nietknięta.
Narożnik osłania krawędzie zewnętrzne, ponieważ to właśnie one najbardziej uszkadzają się przy ewentualnym zderzeniu. Profile nośne zabezpieczone są przed uszkodzeniami, a równocześnie obniżone zostają koszty związane z konserwacją urządzeń i zredukowane ich zużycie.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35010101
eCl@ss 4.0
35010111
eCl@ss 4.1
35010111
eCl@ss 5.0
35010111
eCl@ss 5.1
35010111
UNSPSC 7.0
30101504
UNSPSC 9.0
30101504
eCl@ss 6.0.1
35010101
eCl@ss 7.1
35010101
eCl@ss 11.0
23360291
Kod taryfy celnej
73269098