Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.701.80 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 222 g |
JOP | 1 zestaw |
materiał | Al |
Opis
Narzędzie montażowe zakrywa oś kołnierza łożyska. Dzięki temu można użyć młotka do jego montażu w rurze D30x1,8 KU (0.0.675.01) z tworzywa sztucznego lub rurze D30 (0.0.628.52) z aluminium. Zestaw wyposażony jest po obu stronach w dwie tuleje aluminiowe, które służą zabezpieczeniu osi.
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21019190
UNSPSC 7.0
31271601
UNSPSC 9.0
31271601
eCl@ss 4.0
21043074
eCl@ss 4.1
21043074
eCl@ss 5.0
21043090
eCl@ss 5.1
21043090
eCl@ss 6.0.1
21019090
eCl@ss 7.1
21019190
eCl@ss 11.0
21045190
Kod taryfy celnej
76169990