Noga kątowa 8-12 240x100, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.610.89
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.610.89 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 750 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | GD-Al |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
76169910
Noga kątowa 8-12 240x100, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.610.89
* Dane obowiązkowe