Profil wpustowy
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
otwór gwintowany max. M5
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.425.82 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
Odporność na ESD | Tak |
powierzchnia | A = 0,33 cm2 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 0,005 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 0,017 cm4 |
waga | m = 178 g |
JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Kolor | kolor naturalny |
moment oporu wg osi x | Wx = 0,019 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 0,035 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Gwint: bez | |
Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Gwint: bez | |
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Gwint: bez | |
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Gwint: bez | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Gwint: bez | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Gwint: bez | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Gwint: M4 | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Gwint: M4 | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Gwint: M8 | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Gwint: M8 | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Gwint: M8 | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Gwint: M8 | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 500 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: - |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990