Profil wpustowy


Wybrany wariant
Profil wpustowy 8 St, ocynk. (0.0.444.32)
Profil wpustowy 8 St, ocynk.
0.0.444.32
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

otwór gwintowany max. M8

Właściwości

Numer artykułu0.0.444.32
typoszeregTyposzereg 8
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
wagam = 440 g
JOP1 szt. à 500 mm
materiałSt

Opis

Możliwość indywidualnej obróbki profili sztabkowych i profili wpustowych służy do tworzenia specyficznych dla danego zastosowania elementów mocujących.
Groove Profiles are fitted into the profile groove.

Warianty

Sortuj wg

Line:  5Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Material:  Aluminium (natural)Thread:  None
Line:  5Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Aluminium (natural)Thread:  None
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Material:  Aluminium (natural)Thread:  None
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Aluminium (natural)Thread:  None
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Material:  Aluminium (natural)Thread:  None
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Aluminium (natural)Thread:  None
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Material:  Aluminium (natural)Thread:  M4
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Aluminium (natural)Thread:  M4
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Material:  Aluminium (natural)Thread:  M8
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Aluminium (natural)Thread:  M8
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Material:  Aluminium (natural)Thread:  M8
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Aluminium (natural)Thread:  M8
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  500 Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  -

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 7.1
35010190
UNSPSC 7.0
30102304
eCl@ss 11.0
23360292
Kod taryfy celnej
72166190