Wpust przesuwny Zn


Wybrany wariant
Wpust przesuwny 6 Zn M4, ocynk. (0.0.441.45)
Wpust przesuwny 6 Zn M4, ocynk.
0.0.441.45
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.441.45
typoszeregTyposzereg 6
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
średnica gwintuM4
wagam = 2,2 g
siła max.Fmax. = 150 N
JOP1 sztuka
materiałGD-Zn
momentM = 1,5 Nm

Opis

Są to elementy mocujące służące do szczególnie łatwego montażu elementów konstrukcyjnych w rowku profilu. Poprzez przekręcenie wpustu w rowku otrzymuje się stabilny element z otworem gwintowanym.
Wpusty przesuwne Zn nie są zalecane do połączeń profili między sobą.
Wybór właściwego wpustu przesuwnego uwarunkowany jest występującymi obciążeniami roboczymi.

Warianty

Sortuj wg

Line:  5Thread:  M3T-Slot Nut width:  10Thread length:  5.2
Line:  6Thread:  M4T-Slot Nut width:  15Thread length:  6.5
Line:  8Thread:  M3T-Slot Nut width:  19Thread length:  8.5
Line:  8Thread:  M4T-Slot Nut width:  19Thread length:  8.5
Line:  8Thread:  M5T-Slot Nut width:  19Thread length:  8.5

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 11.0
23360290
Kod taryfy celnej
79070000