Wpust przesuwny Zn
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.373.59 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| właściwość | ocynk. |
| Odporność na ESD | Tak |
| średnica gwintu | M3 |
| waga | m = 5 g |
| siła max. | Fmax. = 250 N |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | GD-Zn |
| moment | M = 1 Nm |
Opis
Wpusty przesuwne Zn nie są zalecane do połączeń profili między sobą.
W trakcie dokręcania śruby następuje automatyczne zaryglowanie wpustu w rowku. W przypadku wpustów 6 Zn i 8 Zn następuje ich centrowanie poprzez stożkową górną część wpustu.
W trakcie dokręcania śruby następuje automatyczne zaryglowanie wpustu w rowku. W przypadku wpustów 6 Zn i 8 Zn następuje ich centrowanie poprzez stożkową górną część wpustu.
Warianty
Sortuj wg
| Line: 5 | Thread: M3 | T-Slot Nut width: 10 | Thread length: 5.2 | |
| Line: 6 | Thread: M4 | T-Slot Nut width: 15 | Thread length: 6.5 | |
| Line: 8 | Thread: M3 | T-Slot Nut width: 19 | Thread length: 8.5 | |
| Line: 8 | Thread: M4 | T-Slot Nut width: 19 | Thread length: 8.5 | |
| Line: 8 | Thread: M5 | T-Slot Nut width: 19 | Thread length: 8.5 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 11.0
23360290
Kod taryfy celnej
79070000