Wpust przesuwny F
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.723.10 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| właściwość | ocynk. |
| Odporność na ESD | Tak |
| średnica gwintu | M6 |
| waga | m = 15 g |
| dop. siła | Fdop. = 3500 N |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St |
| moment | M = 3 Nm |
Opis
Wpust z ocynkowanej stali mocuje się w dowolnym miejscu do rowka profilu 8. Element dociskowy z łożyskiem sprężynowym sprawia, że wpust się nie przesuwa.
Odstęp między gwintami umożliwia przymocowanie do wpustu dwóch łączników automatycznych item w profilu 8 40x40.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Line: 6 | Model: Single | Thread: M4 | T-Slot Nut width: 10.6 | Thread length: 7 | |
| Line: 6 | Model: Single | Thread: M5 | T-Slot Nut width: 10.6 | Thread length: 7 | |
| Line: 6 | Model: Single | Thread: M6 | T-Slot Nut width: 10.6 | Thread length: 7 | |
| Line: 8 | Model: Single | Thread: M5 | T-Slot Nut width: 13.3 | Thread length: 7.5 | |
| Line: 8 | Model: Single | Thread: M6 | T-Slot Nut width: 13.3 | Thread length: 7.5 | |
| Line: 8 | Model: Single | Thread: M8 | T-Slot Nut width: 13.3 | Thread length: 7.5 | |
| Line: 8 | Model: Double | Thread: M6 | T-Slot Nut width: 13.4 | Thread length: 7.5 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Kod taryfy celnej
73181900