Dane techniczne
Zakres dostawy
ślizgacz rowkowy, POM, czarny
piasta ślizgacza rowkowego, St, ocynkowana
wpust przesuwny 5 St M3
śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M3x10, St, ocynkowana
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.437.98 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 6 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Może być stosowany do budowy prostych prowadnic w dowolnych elementach konstrukcyjnych, np. półkach klawiatur, tablicach z instrukcją obsługi lub prostych drzwi podnoszonych, harmonijkowych i przesuwnych w rowkach profili typoszeregu 5 lub 6.
Warianty
Sortuj wg
| Line: 8 | |
| Line: 6 | |
| Line: 5 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097