Ślizgacz rowkowy


Wybrany wariant
Ślizgacz rowkowy 6 (0.0.459.07)
Ślizgacz rowkowy 6
0.0.459.07
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

ślizgacz rowkowy, POM, czarny
piasta ślizgacza rowkowego, St, ocynkowana
wpust przesuwny 6 St M4
śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M4x14, St, ocynkowana

Właściwości

Numer artykułu0.0.459.07
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDNie
wagam = 21 g
JOP1 zestaw

Opis

Ślizgacz rowkowy umożliwia ruch ślizgowy w rowku profilu z równoczesnym obrotem wokół punktu mocowania.
Może być stosowany do budowy prostych prowadnic w dowolnych elementach konstrukcyjnych, np. półkach klawiatur, tablicach z instrukcją obsługi lub prostych drzwi podnoszonych, harmonijkowych i przesuwnych w rowkach profili typoszeregu 5 lub 6.
Drzwi opuszczane ze ślizgaczami rowkowymi 6.
Swobodna rotacja ślizgacza rowkowego wokół piasty pozwala na wyrównanie ewentualnych błędów prostoliniowości.

Warianty

Sortuj wg

Seria:  8
Seria:  6
Seria:  5

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097