Otwieracz do rowków
Wybrany wariant

Otwieracz do rowków 8NO do zestawu łącznika standardowego
0.0.612.89
0.0.612.89
Dane techniczne
Zakres dostawy
St, ocynkowany
uchwyt, PVC
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.612.89 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 500 g |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
Otwieracz 8N do zestawu łącznika standardowego jest stosowany w celu usunięcia zaślepienia rowka od strony czołowej na długości wymaganej przez łącznik standardowy. Nie jest konieczne wykonanie otworu wyznaczającego koniec odsłonięcia rowka.
wykonanie ruchu podnoszącego powoduje otwarcie rowka na długość odpowiadającej długości zestawu łącznika standardowego 8.
Warianty
Sortuj wg
| Design: Universal | |
| Design: Standard-Fastening Set |
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21040803
eCl@ss 11.0
21045190
eCl@ss 6.0.1
21040802
eCl@ss 4.0
21040803
eCl@ss 4.1
21040803
eCl@ss 5.0
21040802
eCl@ss 5.1
21040802
eCl@ss 7.1
21040803
UNSPSC 7.0
27112505
UNSPSC 9.0
27112505
Kod taryfy celnej
82055980
Otwieracz do rowków
Wybrany wariant

Otwieracz do rowków 8NO do zestawu łącznika standardowego
0.0.612.89
0.0.612.89