Obcęgi montażowe do listwy rolkowej St

0.0.654.73


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.654.73
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 275 g
JOP1 sztuka
materiałSt, nierdz.

Opis

Obcęgi montażowe zapewnią wymaganą przestrzeń: Dzięki nim możliwe jest odgięcie krawędzi listwy rolkowej St, co ułatwia wkładanie i wyjmowanie rolek.
Wymiana rolek przebiega szybko i bezproblemowo.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21043890
eCl@ss 4.0
21040301
eCl@ss 4.1
21040301
eCl@ss 5.0
21043290
eCl@ss 5.1
21043290
UNSPSC 9.0
27112104
eCl@ss 6.0.1
21043890
eCl@ss 7.1
21043890
UNSPSC 7.0
27112104
eCl@ss 11.0
21045190
Kod taryfy celnej
82054000