Dane techniczne
Zakres dostawy
odbojnik ochronny L, stalowy, w kolorze żółtym zbliżonym do RAL 1003
oznaczenie ostrzegawcze 375x295 sk
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.665.48 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 5,57 kg |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
Odbojnik ochronny L nie jest łączony z regałem. Odbojnik zabezpiecza obszar skrętu, w którym łatwo może dojść do zderzenia. Żółto-czarne oznaczenie ostrzegawcze służy jako optyczny znak informujący o urządzeniu zabezpieczającym zgodnie z ASR A 1.3.
Firma item posiada w swojej ofercie odpowiednie do każdego podłoża kotwy fundamentowe, np. zestaw mocujący do podłoża M10x135 (0.0.485.82).
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35010101
eCl@ss 4.0
35010111
eCl@ss 4.1
35010111
eCl@ss 5.0
35010111
eCl@ss 5.1
35010111
UNSPSC 7.0
30101504
UNSPSC 9.0
30101504
eCl@ss 6.0.1
35010101
eCl@ss 7.1
35010101
eCl@ss 11.0
22101712
Kod taryfy celnej
73269098