Ogranicznik końcowy, profil prowadnicy 8

0.0.659.13


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

ogranicznik końcowy, PA-GF, szary, zbliżony do RAL 7042
bufor oporowy, NBR, szary, zbliżony do RAL 7042
trzpień z gwintem DIN 916-M6x14, St, ocynk.
nakrętka zabezpieczająca M6, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.659.13
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 16 g
JOP1 zestaw

Opis

Przy użyciu profilu prowadnicy item 8 40x40 (nr art. 0.0.623.61) można tworzyć obciążalne rozwiązania transportowe, jak wózek suwnicy na przenośnikach podwieszanych. Łagodne zatrzymanie na końcu odcinka zapewnia ogranicznik końcowy profilu listwy rolkowej 8. Jego elastyczny bufor oporowy łagodnie neutralizuje uderzenia mechaniczne.
Elastyczny ogranicznik końcowy może zastępować zazębiające się ograniczniki PA zestawu wózka drzwi przesuwnych 8 40x40 (nr art. 0.0.624.45).
M = 2 Nm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Kod taryfy celnej
39269097