Dane techniczne
Zakres dostawy
Ogranicznik otwarcia drzwi 8, St, nierdzewny
Materiał mocujący
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.704.24 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 70 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Ogranicznik jest płaski i leży w szczelinie drzwi, dzięki czemu nie zakłóca działania profilu uszczelniającego drzwi XMS.
Dopuszczalne obciążenie w kierunku ciągnięcia wynosi 500 N.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
83024200