Ogrodzenie ochronne 8, element pośredni
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| typoszereg | Typoszereg 8 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 954 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Stan dostawy | niezamontowany |
Opis
Dołączone zestawy płytki automatycznej przyspieszają montaż profili na słupkach. W zestawie znajduje się również odpowiednia liczba zacisków do siatki stalowej lub paneli, dostosowana do wymaganej wytrzymałości na obciążenia.
Konfigurowalne moduły pozwalają precyzyjnie dostosować wszystkie detale do własnych wymagań. Wszystkie komponenty są automatycznie dostosowywane do wymaganej maksymalnej wytrzymałości na obciążenia. Dzięki temu można skoncentrować się na bezpieczeństwie pracy, a oprogramowanie dobierze odpowiednie profile, mocowania do podłoża i wymaganą liczbę uchwytów.
Ogrodzenie ochronne item 8 to ekonomiczna i szybko konfigurowalna podstawa do tworzenia funkcjonalnych przegród między ludźmi a obszarami niebezpiecznymi dzięki automatycznej optymalizacji. Osłony spełniają wymagania normy DIN EN ISO 14120:2016. Maksymalną wytrzymałość na obciążenia można dostosować do 115 J, 329 J i 767 J.
Wskazówki montażowe
Ogrodzenie ochronne 8, element pośredni
* Dane obowiązkowe