Oprawa mocująca do etykiet 8 160x40
0.0.488.70
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 profil mocujący do etykiet 8 40, dł. 152 mm
2 zaślepki profilu mocującego do etykiet 8 40
1 wkładka foliowa do etykiet 8 40, dł. 152 mm
2 klipsy 8 St
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.488.70 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 66 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
15030201
UNSPSC 9.0
56111906
eCl@ss 11.0
15030201
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
Kod taryfy celnej
83100000
Oprawa mocująca do etykiet 8 160x40
0.0.488.70
Na zapytanie