Profil napisów D30 indywidualny


Wybrany wariant
Oprawka D30 elast., przezr. (0.0.643.98)
Oprawka D30 elast., przezr.
0.0.643.98
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

samoprzylepna

Właściwości

Numer artykułu0.0.643.98
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 128 g/m
JOP1 szt. à 2 000 mm
materiałPCV
Kolorprzezr.

Opis

Zalecane rozmiary kartek z opisami:
oprawka D30: wys. = 28 mm
oprawka D30 flex: wys. = 42 mm
Widoczne wskazówki wskazują drogę: Czytelne i montowane na stałe opisy minimalizują błędy i zwiększają wydajność.
Za pomocą oprawek etykiet oznacza się profile i rury D30. Etykiety umieszczone w przezroczystych oprawkach już się więcej nie zgubią.
Oprawki dostępne są w dwóch wariantach: jedna wersja służy do mocowania etykiet bezpośrednio na rurze lub profilu rurowym D30, a druga do umieszczania ich pod profilem bądź rurą w elastycznie przytwierdzonych kieszonkach (wariant „flex”). Obie wersje są na stałe przyklejane do profilu.
Oprawki etykiet D30 są dostępne w postaci gotowych, przyciętych uchwytów lub w wersji do docięcia.

Warianty

Sortuj wg

Variante:  NormalLiefereinheit:  Zuschnitt
Variante:  NormalLiefereinheit:  Stück
Variante:  FlexLiefereinheit:  Zuschnitt
Variante:  FlexLiefereinheit:  Stück

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
21102290
UNSPSC 7.0
56111906
UNSPSC 9.0
56111906
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Kod taryfy celnej
39162000