Profil napisów D30 indywidualny
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
samoprzylepna
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.644.70 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 66,5 g/m |
JOP | przycięcie max. 2000 mm |
materiał | PCV |
Kolor | przezr. |
Opis
Za pomocą oprawek etykiet oznacza się profile i rury D30. Etykiety umieszczone w przezroczystych oprawkach już się więcej nie zgubią.
Oprawki dostępne są w dwóch wariantach: jedna wersja służy do mocowania etykiet bezpośrednio na rurze lub profilu rurowym D30, a druga do umieszczania ich pod profilem bądź rurą w elastycznie przytwierdzonych kieszonkach (wariant „flex”). Obie wersje są na stałe przyklejane do profilu.
Oprawki etykiet D30 są dostępne w postaci gotowych, przyciętych uchwytów lub w wersji do docięcia.
Warianty
Sortuj wg
Variante: Normal | Unité de livraison: découpe | |
Variante: Normal | Unité de livraison: pièce | |
Variante: Flex | Unité de livraison: découpe | |
Variante: Flex | Unité de livraison: pièce |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Kod taryfy celnej
39162000
Profil napisów D30 indywidualny
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe