Osłona robota z przenośnikiem taśmowym

Dane techniczne

Właściwości

JOP1 zestaw
Stan dostawyniezamontowany

Opis

To rozwiązanie oferuje na potrzeby zautomatyzowanej produkcji bezpieczną osłonę kobota z systemem dostarczania i odbierania materiałów w postaci przenośnika taśmowego. System przenośników taśmowych item pozwala na idealne dopasowanie taśmy transportującej oraz relingów do ładunków pod kątem długości, szerokości oraz wersji. Osłona z dużymi szybami ochronnymi z odpornego na uderzenie szkła akrylowego pozwala na bezpieczną realizację cykli o krótkim czasie taktu i dużej prędkości.
Osłona ma z tyłu duże drzwi z zamkiem. Duża płyta rowkowa item pozwala na stworzenie wszechstronnego obszaru roboczego, na którym można umieścić kobota w dowolnej pozycji, co możliwe jest dzięki płycie montażowej robota. W dolnym obszarze jest wystarczająco dużo miejsca na układ sterowania i dodatkowe podzespoły elektryczne.

- bezpieczna osłona z szybami ze szkła akrylowego
- duża płyta rowkowa item umożliwiająca budowę różnych nakładek
- przenośnik taśmowy można bez trudu dopasować do danego rozwiązania
- dużo miejsca w dolnym obszarze na podzespoły elektryczne i układ sterowania
- duże drzwi z zamkiem ułatwiają dostęp
- możliwość przymocowania osłony do podłoża
- wymiary modelu podstawowego: 2000 x 1700 x 1900 mm
- możliwość łatwego dopasowania rozwiązania na wysokość, szerokość i głębokość w item Engineeringtool

Wskazówka: W zależności od stopnia skalowania danego rozwiązania, trybu pracy oraz modelu robota należy sprawdzić stateczność i konstrukcję.

do pobrania

Dokumentacja projektowa

W jakim stopniu uszczegółowienia chcesz sporządzić dokumentację?

Co ma zawierać?

Dane CAD

Cały projekt możesz pobrać jako plik(i) CAD.