powierzchnie zamknięte


Wybrany wariant
Płyta komorowa Con-Pearl® 9,9 mm, ESD, kolor czarny (0.0.684.29)
Płyta komorowa Con-Pearl® 9,9 mm, ESD, kolor czarny
0.0.684.29
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

tolerancja grubości ± 5 %

Właściwości

Numer artykułu0.0.684.29
Odporność na ESDTak
waga powierzchni specjalnychm = 3 kg/m2
JOP1 sztuka wymiar płyty ok. 2300x1600 mm
materiałPP
Kolorkolor czarny

Opis

Bezpieczna osłona przy minimalnym ciężarze! Płyty komorowe Con-Pearl® są idealnym rozwiązaniem, jeśli do tworzenia lekkich konstrukcji potrzebne są elementy o dużej powierzchni. Dzięki powierzchni o zamkniętej strukturze i modułowej budowie są bardzo stabilne i charakteryzują się wysoką sztywnością zginania.
Płyty komorowe item Con-Pearl® dostępne są w grubości 4,8 i 9,9 mm. W zależności od potrzeb dostępne są w wersji antystatycznej lub wersji ESD.
Płyty komorowe się ponadto do ochrony przed brudem spadającym z górnych powierzchni, ponieważ można nimi odgradzać różne poziomy odcinków transportowych.

Warianty

Sortuj wg

Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2410largeur:  50 ... 1190Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2440 largeur:  1220 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 3000 (rouge feu) RAL 3000 (rouge feu)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 3000 (rouge feu) RAL 3000 (rouge feu)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 2040Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9003 (blanc signal) RAL 9003 (blanc signal)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  2070 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9003 (blanc signal) RAL 9003 (blanc signal)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2410largeur:  50 ... 1190Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2440 largeur:  1220 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2410largeur:  50 ... 1190Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2440 largeur:  1220 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2410largeur:  50 ... 1190Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2440 largeur:  1220 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2000Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2000Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2000Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2000Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2000Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2000Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2970largeur:  50 ... 1970Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 largeur:  2000 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 1970largeur:  50 ... 970Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 largeur:  1000 Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 1983largeur:  50 ... 973Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9004 (noir signal) RAL 9004 (noir signal)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9004 (noir signal) RAL 9004 (noir signal)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 1983largeur:  50 ... 973Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 1983largeur:  50 ... 973Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2920largeur:  50 ... 1470Matériau:  Composite Al-PECouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 largeur:  1500 Matériau:  Composite Al-PECouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2970largeur:  50 ... 1470Matériau:  AlMg1Couleur:  nu nu
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 largeur:  1500 Matériau:  AlMg1Couleur:  nu nu
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2970largeur:  50 ... 1470Matériau:  AlMg1Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 largeur:  1500 Matériau:  AlMg1Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3010largeur:  50 ... 2010Matériau:  PolypropylèneCouleur:  gris gris
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  gris gris
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3010largeur:  50 ... 2010Matériau:  PolypropylèneCouleur:  gris gris
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  gris gris
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3010largeur:  50 ... 2010Matériau:  PolypropylèneCouleur:  blanc blanc
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  blanc blanc
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3010largeur:  50 ... 2010Matériau:  PolypropylèneCouleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2260largeur:  50 ... 1560Matériau:  PolypropylèneCouleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2260largeur:  50 ... 1560Matériau:  PolypropylèneCouleur:  noir noir
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  noir noir
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2260largeur:  50 ... 1560Matériau:  PolypropylèneCouleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2260largeur:  50 ... 1560Matériau:  PolypropylèneCouleur:  noir noir
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  noir noir

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
UNSPSC 7.0
30102215
eCl@ss 7.1
35030401
Kod taryfy celnej
39259080